B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ 457205
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WDF4800AT1Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή ηχείων
-
Διατομή αγωγού10 - 10 mm²
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΟχι
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Τάση
-
Ονομαστική τάση60 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 457205
B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση