- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Έλεγχος ρολών - Berker S.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.3
- Έλεγχος ρολών - Berker B.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Έλεγχος ρολών - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- Έλεγχος ρολών - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- Έλεγχος ρολών - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
- Έλεγχος ρολών - Berker Q.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Έλεγχος ρολών - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Έλεγχος ρολών - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Έλεγχος ρολών - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Έλεγχος ρολών - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~ 503404
Τιμή
27,70 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 419 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό πλήκτρο
-
Αριθμός πόλων0
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος41,60 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν2
-
Τύπος μπουτόνΠλήκτρο ομαδικής
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 503404
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση