B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 16441606
Τιμή
11,77 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WDE503404
H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
27,70 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 138 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό πλήκτρο
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος54,90 mm
-
Πλάτος55,70 mm
-
Βάθος22 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Ρύθμιση
-
με σύμβολο αφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνS.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16441606
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση