B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16Α 160002
Τιμή
6,93 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος11,70 mm
-
Πλάτος28,10 mm
-
Βάθος18,50 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραΛαμπτήρας φθορισμού
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 160002
B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16Α
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση