B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~ 303808
EAN
4011334230526
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
12,91 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν2
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό πλήκτρο
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΓια φωτισμό
-
Λειτουργία διακόπτηΔιπλή επαφή απενεργοποίησης/μεταγωγή, απομονωμένοι ακροδέκτες εισόδου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση