B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 4539
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WDF41083Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης16 - 16 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 1013
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση125 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN1 A
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος22 mm
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Κατηγορία/θύρεςCat.3
-
ΑσφάλειαΚανένα
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 4539
B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF360,32 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση