- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz 455501
Τιμή
30,55 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (20)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 495 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης250 - 250 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό LSA+
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση72 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1 A
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
ΤάσηΚατάλληλο για PoE+
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
-
ΑσφάλειαΌχι
-
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξηςΟι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις
-
Είδος σύνδεσηςΜε LSA + ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 455501
B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-22
PDF243,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση