B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ 106420
EAN
4011334236245
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
10,84 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
452210
B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2,5 dB
27,59 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΟμοαξονικό
Διαστάσεις
-
Πλάτος50 mm
-
Ύψος50 mm
-
Βάθος9,40 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
Σχετικές σειρέςSerie 1930, Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση