B.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ 138109
EAN
4011334214823
Συσκευασία
10 τμχ
5,49 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διακόπτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ρυθμιστές φωτισμού 6 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 47 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόDuroplastic
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα, Για μονή τοποθέτηση
-
ΣειράSerie 1930
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση