B.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ 138131
EAN
4011334219118
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
24,55 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διακόπτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ρυθμιστές φωτισμού 6 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 47 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόDuroplastic
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
-
Αριθμός στοιχείων3
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
-
ΣειράSerie 1930
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση