B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10A 384603
EAN
4011334489238
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
34,01 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΔιάφανοΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Σχετικές σειρέςSerie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic