B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 10122016
Τιμή
82,28 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Υλικό
Χρώμα προϊόντος - Μαύρο
Αριθμός στοιχείων διακόπτη
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρυθμιστές φωτισμού 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 13 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη2
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος81,20 mm
-
Πλάτος152,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10122016
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση