B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10A 383803
EAN
4011334489191
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
46,26 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
-
Τύπος μπουτόνΠλήκτρο ομαδικής
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΔιάφανοΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία διακόπτηΜε θέση ουδετέρου
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Σχετικές σειρέςSerie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic