B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz 455401
EAN
4011334437444
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
22,12 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης250 - 250 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό LSA+
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε LSA + ακροδέκτες
-
ΤάσηΚατάλληλο για PoE+
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF108,84 kBDeclaration of conformity International 2023-09-22
PDF243,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση