B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX 387703
EAN
4011334489306
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
50,49 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Υλικά
-
ΥλικόDuroplastic
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜικρή λαβή αντίχειρα
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΧωρίς λαμπτήρα νέον
-
Λειτουργία διακόπτηενδιάμεσος