B.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 181200
Τιμή
37,67 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
Υλικά
-
ΧρώμαΜπρούντζος
-
Κωδικός RAL1036
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΟρείχαλκος
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι, Zaponised (αντιδιαβρωτική προστασία με διαφανές βερνίκι)
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος13 mm
-
Βάθος16 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνΣειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 181200
B.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση