B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ 10132004
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WLD9300STBΠερισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλακίδια 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 14 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα κενών θέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Κουμπί και διακόπτης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9022
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Stainless steel
Διαστάσεις
-
Ύψος81,20 mm
-
Πλάτος223,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10132004
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση