H.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ WLN8010BG
Τιμή
111,21 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2026-04-01
Άνοιγμα εργαλείωνTools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WTD3191BG
H.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ Ø58mm ΜΑΥΡΟ
6,31 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 46 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςκάρτα ξενοδοχείου
-
Αριθμός πόλων1
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.500 W
-
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα1.500 W
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος60 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
-
Διάμετρος70 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνSerie R.classic, Σειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLN8010BG
H.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31
PDF3,79 MB
Installation manual en-GB 2026-03-30
PDF469,05 kB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-15
PDF296,79 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-25
PDF309,18 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-25
PDF281,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση