B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΑΝΘΡΑΚΙ 3A 260215
Τιμή
71,50 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 63 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBA
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος34 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου15 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,15 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,20 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΑσφάλειαΧωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 260215
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΑΝΘΡΑΚΙ 3A
PDF -
Installation manual
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση