B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ 2A 250V 5104
EAN
4011334030805
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
31,84 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
-
Σχετικές σειρέςSerie 1930, Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση