- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 1930/GLAS ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 1229
Τιμή
18,07 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν πίεσης
Υλικά
-
ΧρώμαΚόκκινο
-
Κωδικός RAL3003
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος24,10 mm
-
Πλάτος26,50 mm
-
Βάθος30 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1229
B.ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 1930/GLAS ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση