- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ 2A 250V 510401
Τιμή
33,75 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 34 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως2 - 2 W
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Βάθος39 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνΣειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 510401
B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ 2A 250V
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση