The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
    • 1601
    EAN
    4011334016984
    Συσκευασία
    100 τμχ
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
    • Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 1930 Ε10 1,25mA-230V 1601

    Τιμή
    6,31 €
    / τμχ
    6,31 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 1930 Ε10 1,25mA-230V

    1601

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    510401
    510401
    B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ 2A 250V
    35,78 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • 5104

      B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ 2A 250V

      35,27 €  / τμχ*
    • 510401

      B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ 2A 250V

      35,78 €  / τμχ*
    • WTE5182BG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

      0,00 €  / *
    • WTE5182WG

      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

      0,00 €  / *

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      0
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      10,10 mm
    • Πλάτος
      10,10 mm
    • Βάθος
      27,60 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Πορτοκαλί
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      Λαμπτήρας φθορισμού

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration 1601
    PDF
    RoHS report 1601
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 1601 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 1601

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1601 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1601

      B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 1930 Ε10 1,25mA-230V

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-25 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-25

      PDF
      201,65 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WDE387703 - H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE387703
      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 2
      WDE384603 - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE384603
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 3
      WTE5182WG - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTE5182WG
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
    • 4
      WDE383803 - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
      WDE383803
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
    • 5
      WTE5182BG - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      WTE5182BG
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2A 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα