B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 1090
EAN
4011334005988
Συσκευασία
10 Κομμάτια
23,43 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ρυθμιστές φωτισμού 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Σημείο πρόσβασης WLAN 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 27 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΔιάφανο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα, Για μονή τοποθέτηση
-
ΣειράSerie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση