B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3 20302045
EAN
4011334377276
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
123,57 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης5 - 30 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Εξοπλισμός
-
Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας0,50 K
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηI (1%)
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
-
Θερμική ανάδρασηΜε θερμική επιστροφή
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΣήμανσηΜε αποτύπωμα
-
Σχετικές σειρέςBerker R.1, Berker R.3
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBInstallation manual en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-13
PDF268,89 kBDeclaration of conformity International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση