B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 386103
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WDE386103Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Διαστάσεις
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε θέση ουτετέρου: 0-1-2-3
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 386103
B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση