B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~ 5031
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WDE5031Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (39)Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠλήκτρο
-
Αριθμός πόλων1
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος70,80 mm
-
Πλάτος70,80 mm
-
Βάθος41,60 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος30 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση