B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~ 395619
EAN
4011334197607
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
13,21 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΝαί
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31,20 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Λειτουργία διακόπτηΕπαφή δύο κατευθύνσεων, με ξεχωριστή επαφή σήματος
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης, Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
-
Σχετικές σειρέςBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση