B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1 ΜΠΕΖ 11468982
Τιμή
6,24 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WDE395619
H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
15,05 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 164 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚορδόνι έλξης
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 1013
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος55,50 mm
-
Πλάτος55,50 mm
-
Βάθος25 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΚεντρική πλάκα καλύμματος
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνS.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11468982
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1 ΜΠΕΖ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση