B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 384103
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)
WDE384103Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Τύπος διακόπτη ρολώνμονοπολικός διακόπτης
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε θέση ουδετέρου
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
ΛειτουργίαΜε λειτουργία πίεσης-ασφάλισης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 384103
B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση