The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WLA6600
    EAN
    3250610093092
    Συσκευασία
    10 τμχ

    H.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3/R.classic WLA6600

    Τιμή
    4,20 €
    / τμχ
    4,20 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    H.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3/R.classic

    WLA6600

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Μαύρο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      38 mm
    • Πλάτος
      38 mm
    • Βάθος
      9,90 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Τοποθέτηση με Snap-in

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WLA6600
    PDF
    RoHS report WLA6600
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WLA6600 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WLA6600

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLA6600 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLA6600

      H.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3/R.classic

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-16 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα