B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ 10092045
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Επόμενα προϊόντα:
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος9,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με κεντρικό κάλυμμα
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10092045
B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση