B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ 513102
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Επόμενα προϊόντα:
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως3 - 3 W
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος34 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Λειτουργίες
-
Χρησιμοποιείται ως κουμπίΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 513102
B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση