The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WDA2728W
    EAN
    3250610092453
    Συσκευασία
    10 τμχ

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4,2mA E14 ΛΕΥΚΗ WDA2728W

    Τιμή
    19,78 €
    / τμχ
    19,78 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4,2mA E14 ΛΕΥΚΗ

    WDA2728W

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
    15,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • WDF6655

      H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ

      15,15 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      5,21.739 mA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      15 mm
    • Πλάτος
      15 mm
    • Βάθος
      30 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 1013
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50-60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2728W
    PDF
    RoHS report WDA2728W
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WDA2728W | Hager

      Εικόνα προϊόντος WDA2728W

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2728W | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA2728W

      H.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4,2mA E14 ΛΕΥΚΗ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-19 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα