The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • WDA4528T
    EAN
    3250610092347
    Συσκευασία
    10 τμχ

    H.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΛΥΧΝΙΑ Ε14 WDA4528T

    Τιμή
    6,06 €
    / τμχ
    6,06 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    H.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΛΥΧΝΙΑ Ε14

    WDA4528T

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
    15,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • WDF6655

      H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ

      15,15 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Σατινέ φινίρισμα
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Συνδεσιμότητα
    • Καπάκι για μονάδα σήματος
      Καπάκι φωτισμού επίπεδο
    • Τρόπος στήριξης
      Τοποθέτηση σφιγ­κτήρα
    Διαστάσεις
    • Βάθος
      21 mm
    • Διάμετρος
      50 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4528T
    PDF
    RoHS report WDA4528T
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WDA4528T | Hager

      Εικόνα προϊόντος WDA4528T

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA4528T | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDA4528T

      H.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΛΥΧΝΙΑ Ε14

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-19 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα