B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 11986086
Τιμή
19,35 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 39 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος υποδοχής λαμπτήραE14
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο, Βερνίκι
Κείμενο
-
ΣήμανσηΚεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11986086
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση