Ερμάρια quadro 5
Συναρμολογούμενα εξωτερικά μεταλλικά ερμάρια έως 630A
Τα ερμάρια quadro 5 IP55 επιτρέπουν την εγκατάσταση συσκευών προστασίας ράγας και συσκευών ισχύος όπως οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος έως 630A σε όλους τους χώρους εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων. Η γκάμα περιλαμβάνει μονομπλόκ ερμάρια, με δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων εξοπλισμού για υλικά ράγας, από 72 έως 432 στοιχεία.
Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
- η δυνατότητα πρόσβασης και από τις 4 πλευρές
- η επιλογή βάθους 260 ή 400mm
- η δυνατότητα δημιουργίας χώρου καλωδίων ή μπαρών
- η ευκολία και η ταχύτητα συναρμολόγησης
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων