B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1-10V ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Μ/Σ 289110
EAN
4011334255765
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
50,98 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΟχι
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50 mm
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων), Με εφεδρική ασφάλεια
-
ΦωτισμόςΠ.χ. για λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου χαμηλής τάσης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής6 A
-
Ρεύμα ελέγχου50 - 50 mA
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF291,38 kBDeclaration of conformity International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση