B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 11357006
EAN
4011334298410
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
13,59 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΣήμανσηΚεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x