B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 13537003
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 73 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλακίδια
- Πρίζες Audio/Video
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- Διακόπτες
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Εξαρτήματα
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Μπουτόν BUS KNX
- Διακόπτες εξαερισμού
- Θερμοστάτες ψηφιακοί
- Πρίζες USB φόρτισης
-
41357004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.5 INOX
-
41357003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
41157004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.5 INOX
-
41157003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
47517104B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.5 INOX
-
41097003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LΕD+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
41097004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LΕD+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - K.5 INOX
-
48037004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB K.5 INOX
-
47517103B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
48047004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C K.5 INOX
-
14097003B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14157003B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14177103B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14177106B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ K.1.ΑΝΘΡΑΚΙ
-
14177109B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14357204B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.5 INOX
-
14357203B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14357206B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14357209B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14097004B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.5 INOX
-
14177104B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ K.5 INOX
-
14077004B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.5 INOX
-
14077003B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
1087710400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.5 INOX
-
1087710300B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
1087710600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
1087710900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.1 ΛΕΥΚΟ
-
80960373B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ K.5 INOX
-
80960371B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80960273B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ K.5 INOX
-
85145179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85145175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85145177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.5 ΑΛΟΥΜΝΙΟ
-
85145173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.5 INOX
-
85146179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85146175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85146177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85146173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 INOX
-
85648179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ K.1/K.5
-
85648175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΝΘΡΑΚΙ K.1/K.5
-
85648177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5
-
85648173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. INOX K.1/K.5
-
85345179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85345175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85345177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85345173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 INOX
-
85346179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85346175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85346177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85346173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.5 INOX
-
85241179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1
-
85241175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1
-
85241177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5
-
85241173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ INOX K.5
-
85741173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ INOX K.5
-
85221100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85741175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1
-
85141179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85141175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85141177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85141173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.5 INOX
-
85142179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85142175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85142177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85142173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
75662774ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
75662773ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ K.5 INOX
-
80161773B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX
-
80161774B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80162773B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX
-
80162774B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80163773B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX
-
80163774B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη5
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
-
Ύψος364,50 mm
-
Πλάτος87 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 13537003
B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
13137004B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 ΜΟΝΟ INOXΤιμή20,28 €/ τμχ20,28 €/ τμχ -
2
13937004B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOXΤιμή90,58 €/ τμχ90,58 €/ τμχ -
3
13097003B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΤιμή26,64 €/ τμχ26,64 €/ τμχ -
4
13237003B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΤιμή32,54 €/ τμχ32,54 €/ τμχ -
5
13097004B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 INOXΤιμή26,64 €/ τμχ26,64 €/ τμχ