Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9022
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Stainless steel
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος7 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣύνδεση με βίδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με κεντρικό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10457004
B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ K.5 INOX
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση