B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10457003
Τιμή
27,86 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος7 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣύνδεση με βίδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με κεντρικό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10457003
B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση