- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.5
- Ελεγκτής θερμοκρασίας δωματίου
- Δείτε περισσότερα
B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 11087003
Τιμή
9,40 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος7 mm
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11087003
B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση