B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5 20307103
EAN
4011334378228
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
126,04 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης5 - 30 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Εξοπλισμός
-
Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας0,50 K
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηI (1%)
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
-
Θερμική ανάδρασηΜε θερμική επιστροφή
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
ΣήμανσηΜε αποτύπωμα
-
Σχετικές σειρέςBerker K.5
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF296,65 kBDeclaration of conformity International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση