B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ Q.x/K.x 10107200
Τιμή
9,31 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα κενών θέσεων 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 7 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 99 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος77,90 mm
-
Πλάτος70,60 mm
-
Βάθος24,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10107200
B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ Q.x/K.x
PDF -
Installation manual
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-11-02
PDF1,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση