B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΛΥΧΝΙΑ Ε14 1220
EAN
4011334009481
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
5,32 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος21 mm
-
Διάμετρος50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Καπάκι για μονάδα σήματοςΚαπάκι φωτισμού επίπεδο
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα