B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 10457006
EAN
4011334297765
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
15,62 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση