B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.5 INOX 14097004
EAN
4011334282051
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
13,60 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
Διαστάσεις
-
Πλάτος70,50 mm
-
Ύψος55,50 mm
-
Βάθος16,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαStainless steel
-
Κωδικός RAL9022
-
ΥλικόΜέταλλο, Ανοξείδωτο ατσάλι
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Σχετικές σειρέςBerker K.5