Power your Ride: intel­li­gente Ener­gie­ver­tei­lung im Swiss Bike Park

Der Swiss Bike Park Ober­ried ist in vielerlei Hinsicht einzig­artig. Als attrak­tiver Begeg­nungs- und Präven­ti­onsort für die gesamte Bevöl­ke­rung wirkt er als Leucht­turm­pro­jekt sowie als touris­ti­scher Magnet und verbindet die Bedürf­nisse von Spitzen-, Breiten- und Behin­der­ten­sport.
swissbikepark

Inno­vativ und digital bildet der Swiss Bike Park die perfekte Symbiose aus aktiver Frei­zeit­ge­stal­tung und Tech­no­logie. Im Jahr 2020 wurden die Park­an­lagen in Betrieb genommen und 2022 das barrie­re­freie Betriebs­ge­bäude mit Gastro­nomie, Semi­nar­räumen und Werk­statt fertig­ge­stellt und als Minergie-A-Gebäude zerti­fi­ziert.

Elek­tro­technik von Hager

Für eine sichere, unter­bruchs­freie und komfor­table Ener­gie­ver­sor­gung und -steue­rung sorgt eine ganze Reihe von Hager Lösungen.

 

Das Herz­stück der elek­tri­schen Instal­la­tion bildet die Ener­gie­ver­tei­lung. Hier harmo­nieren verschie­dene Hager-Lösungen bestens zusammen. So bilden z.B. die weber.mes Anreih-Stand­schränke ein robustes und gleich­zeitig univer­selles Schrank­ge­häuse für die Unter­brin­gung verschie­denster Kompo­nenten.

 

Die dezen­trale Strom­pro­duk­tion ist ein wich­tiger Pfeiler für eine nach­hal­tige und erneu­er­bare Ener­gie­zu­kunft. So ist auch im Swiss Bike Park eine gross­zü­gige Photo­vol­ta­ik­an­lage instal­liert. Dank der NA-Schutz-Lösung von Hager ist sicher­ge­stellt, dass die Span­nungs- und Frequenz­grenzen im Strom­netz einge­halten werden. Bei der System­lö­sung von Hager sind zusam­men­spie­lende Produkte wie EU400 Über­wa­chungs­re­lais, Kuppel­schalter und Netz­teil optimal aufein­ander abge­stimmt und anhand der VSE Bran­chen­emp­feh­lung NA/EEA-NE7 CH 2020 getestet. Dies garan­tiert einen sicheren und ESTI-konformen Betrieb der Anlage.



Die modu­laren Schutzgeräte sind auf dem neuen Steckso­ckel­system uniway montiert. Dies erlaubt zukünf­tige Erwei­te­rungen und Anpas­sungen bei laufendem Betrieb und ohne persön­liche Schutz­aus­rüs­tung. Es wird kein sepa­rates Gerä­te­port­folio benö­tigt. Mit den Adap­tern lassen sich fast alle Kompo­nenten im System inte­grieren, die auf einer Hutschiene Platz finden. Beson­ders elegant wird die Lösung mit Modu­lar­ge­räten von Hager, die über die prak­ti­schen quickconnect- oder Bi-Connect-Schnitt­stellen für Kamm­schienen verfügen.

swissbikepark

Moderne Brüs­tungs­ka­näle bringen Strom und Daten zuver­lässig in jeden Winkel der Gebäude – im Aussen­be­reich ermög­li­chen sie das Aufladen von über 100 e-Bikes, in den Innen­be­rei­chen werden sie in der Werk­statt und Büro­räum­lich­keiten sehr geschätzt. Im reno­vierten Altbau kommt das optisch anspre­chende, tech­nisch raffi­nierte Sockel­leis­ten­system zum Einsatz: Die Gerä­te­träger lassen sich dank prak­ti­scher Rast­technik ganz ohne Bohrer fixieren.

swissbikepark

In den Verkaufs- und Meeting­räumen kommen Boden­dosen zum Einsatz. Kabel­salat und Stol­per­fallen wurden so elimi­niert. Die in unter­schied­li­chen Grössen montierten Boden­dosen sind für hohe Belas­tungen ausge­legt und gewähr­leisten eine flexible Raum.

Swissbikepark

Das einge­setzte Schal­ter­pro­gramm kallysto.line über­zeugt durch eine Viel­falt von Produkten, Farben und Designs. robusto kommt überall dort zum Einsatz, wo es etwas härter zugeht, sei es durch Wind, Wetter oder Wasser.

swissbikepark robusto

Mit smarten KNX-Tast­sen­soren im kallysto- und robusto-Design lassen sich komplette Szenen abrufen. Durch domovea basic konnten KNX-, IP- und IoT-Kompo­nenten verbunden, gesteuert und visua­li­siert werden. Das macht die Vernet­zung und Ansteue­rung von Licht, Sound­sys­temen, Kameras und anderen Smart Objects denkbar einfach – über nur eine App.

swissbikepark knx

Einge­setzte Hager-Produkte


kallysto

Schalter und Steck­dosen kallysto.line und robusto

 
uniway

Steckso­ckel­system uniway

 
KNX

Gebäu­de­sys­tem­technik KNX und Auto­ma­ti­sie­rung

 
mes. Schränke

weber.mes Anreih­stand­schränke

 
Leitungsführung

Leitungs­füh­rung mit Brüs­tungs­ka­nälen, Sockel­leis­ten­system und Boden­dosen

 
eu400

NA-Schutz

 
NH Sicherungseinsätze

NH Sicherungseinsätze

 
weber silas

Siche­rungs­last­trenn­schalter weber.silas

 

Neutralleitertrenner

 
Leistungsschütze

Leis­tungs­schütze

 
Schutz­ge­rä­te mit Steck­tech­nik - Sys­tem quick­connect

Schutz- und Steu­er­ge­räte

 


Projekt und Betei­ligte

Archi­tekt: GIM Archi­tekten AG, Bern

Bauherr­schaft: Stif­tung Swiss Bike Park, Niederscherli

Planer: elek­tro­plan Buchs & Grossen AG, Frutigen

Instal­la­teur: swisspro NW AG, Bern

System­in­te­grator: elek­tro­link AG, Frutigen

Schalt­an­lagen: WS Auto­ma­tion AG, Sursee