Modulare Schutztechnik
Die Schalt- und Schutzgeräte von Hager verbinden und trennen Stromkreise zuverlässig – für einen sicheren Betrieb elektrischer Geräte unter Normal- und Fehlerbedingungen.
Durch und durch sicher
Bei Hager wird «SICHERHEIT» grossgeschrieben: Zusätzlich zur Konformitätserklärung prüft die akkreditierte Zertifizierungsstelle des ESTI alle Schutzgeräte. Mit dem freiwilligen Sicherheitszeichen garantiert Hager die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV).
Für jede Anwendung die passende Lösung
System quickconnect: Sicher, schnell, einfach
Leitungen und Phasenschienen werden zur Verdrahtung einfach eingesteckt. Das erhöht die Anlagensicherheit gegenüber geschraubten Verbindungen durch die dauerhaft konstante Einwirkung der Federkraft auf den Leiter. Und spart Montagezeit.

uniway: Mit Sicherheit mehr Flexibilität
uniway ist das kompakte Stecksockelsystem von Hager. Es bietet Planern und Schaltanlagenherstellern ein Maximum an Flexibilität bei der Planung und Ausführung.
Mit dem 5-Leiter-System lässt sich eine breite Vielfalt von Modulgeräten schnell und einfach einspeisen. Bauen Sie die Schutzgeräte nicht auf ein starres Profil, sondern auf das flexible System uniway.
Mit dem 5-Leiter-System lässt sich eine breite Vielfalt von Modulgeräten schnell und einfach einspeisen. Bauen Sie die Schutzgeräte nicht auf ein starres Profil, sondern auf das flexible System uniway.